HUBBELL CANADA
Couvercles anti-intempéries, 1-groupe, 1) ouverture Twist-Lock® 50A, taille standard Polycarbonate, HBL77CM74WO
Image of HBL77CM74WO Couvercles anti-intempéries, 1-groupe, 1) ouverture Twist-Lock® 50A, taille standard Polycarbonate, HBL77CM74WO

Couvercles anti-intempéries, 1-groupe, 1) ouverture Twist-Lock® 50A, taille standard Polycarbonate, HBL77CM74WO

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL77CM74WO

Couvercles anti-intempéries, 1-groupe, 1) ouverture Twist-Lock® 50A, taille standard en polycarbonate.

Résistant à la corrosion, thermoplastique jaune

Anti-intempéries en position ouverte avec le dispositif monté

Général

Application

Tous les Twist-Lock® 50A

Catalog Number

HBL77CM74WO

Construction

Moulé

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Montage vertical FS/FD- Vis de fixation

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

Aucun

Spécifications

  • Gasket - Neoprene
  • Material - Thermoplastic
  • Spring - Stainless steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

For 50A Twist-Lock® Single Receptacle

Type

Couvertures

Type d'article

Couvertures anti-intempéries

UPC

783585809472

Dimensions

Dimensions

4.56 po x 2.43 po x 3.28 po

Hauteur

3.28 in

Largeur

2.43 in

Longueur

4.56 in

Poids

0.4 lb

Caractéristiques électriques

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed - Canadian and U.S.

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

Aucun

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

550

Quantité dans l'emballage

10