Marque: TradeSelect
No de catalogue: 52C6BAR
Use this Hubbell® 4 in. Square Flat Box Cover over a 4 in. Square Box. This cover also has a 1/2 in. Knockout.
Application
Covers are used to close an outlet box. Raised device covers are used for mounting switches or receptacles.
Catalog Number
52C6BAR
Couleur
Gris
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
1 x 1/2 in
Taille
4 in
Type
Flat Cover, Cover
Type de support
No Bracket
UPC
626463000182
Ãlévation du sol
No
Poids
0.18 lb
Profondeur actuelle
0.051 in
Taille
4 in
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
1 x 1/2 in
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
4000
Quantité dans l'emballage
25