HUBBELL CANADA
Image of GESEY Couvertures d'étanchéité GES, GESEY

Couvertures d'étanchéité GES, GESEY

Marque: Killark

No de catalogue: GESEY

Couvercles d'étanchéité de la série GES, aluminium.

  • Aluminium sans cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
  • Revêtement en poudre appliqué électrostatiquement
  • Les couvercles d'épissure sont fournis en standard sur tous les corps de la série GE
  • Les couvercles d'épissure offrent un espace de câblage supplémentaire pour l'épissure ou le logement de composants
  • Un joint en caoutchouc s'insère entre le couvercle et le corps pour rendre l'assemblage étanche
  • Conforme à la norme NEMA 4

Couvert en cours d'usage pour transformer le corps en raccord d'étanchéité.

Général

Application

A utiliser avec les corps de sortie de la série GES.

Catalog Number

GESEY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

GE Series

Type

Couvercle du corps de sortie

Type de couvercle

Scellement

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936211404

Dimensions

Dimensions

11 po x 7 po x 3.75 po

Hauteur

3.75 in

Largeur

7 in

Longueur

11 in

Poids brut de l'emballage

0.8

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

5