Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: HJ6ABK
Application
Telephone and Data Distribution Jack
Catalog Number
HJ6ABK
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts
Beryllium Copper
Couleur
Black
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
Keystone
Performance
Série
Cat 6A
Spécifications
Températures nominales
Per TIA
Type d'article
NEXTSPEED Ascent Category 6A Jacks
UPC
662620213958
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Insulation Displacement
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Contacts
Beryllium Copper
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Performance
Températures nominales
Per TIA
Nombre d'articles dans l'emballage
Single
Quantité dans l'emballage
25