Marque: Wiegmann
No de catalogue: WC1460P2
Conçu pour contenir des commandes et instruments électriques et électroniques. Des boutons-poussoirs, des voyants lumineux, des compteurs, des interrupteurs, etc. peuvent être montés sur le tableau de bord. Les composants intérieurs sont motorisés sur des sous-panneaux fixes, des sous-panneaux pivotants ou des cornières de rack de relais (les panneaux sont en option). La construction robuste offre une protection contre la saleté, la poussière, l'huile et l'eau. De nombreux accessoires et combinaisons variables rendent ces consoles très polyvalentes.
Carbon steel half panel.
Application
For use with WC1460BD console.
Catalog Number
WC1460P2
Construction
Flanged
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Série
WC14 Series
Type
Console Half Panel
Type de fini
Polyester Powder
UPC
786725444700
Hauteur
22 in
Largeur
53 in
Poids
48 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Quantité dans l'emballage
1