HUBBELL CANADA
Image of HLD Dispositif de verrouillage PLUGOUT® pour fiche 20/30A, HLD

Dispositif de verrouillage PLUGOUT® pour fiche 20/30A, HLD

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HLD

Dispositif de verrouillage PLUGOUT® pour fiche 20/30A.

  • Logement en polypropylène stabilisé aux UV
  • Longueur maximale de la fiche 4,75" (120,6 mm)
  • Diamètre maximal du cordon 1,11" (28,2 mm)
  • 4 verrous

Produit standard

Général

Application

Taille standard

Catalog Number

HLD

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Yes

Légende

Instructions Molded Into Product

Matériau

Polypropylène

Performance

  • Environmental - Operating Temperature - Maximum continuous 140°F (60°C)
  • minimum continuous -20°F (-29°C)
  • Amperage - 15A
  • Enviornmental - Optional storage position - Stores on cable when not in use
  • Mechanical - Product Identification - Permanently molded into housing

Série

Accessory

Spécifications

  • Cord - 1.11" (28.2) max
  • Housing - UV stabilized polypropylene
  • Number of Padlocks - 4 locks, ³/8" (9.5)
  • Plug Length - 4 .75" (120.6) max

Température fonctionnement

Maximum continuous 60°C and minimum continuous -29 °C

Type

For 20 And 30A Hubbell Plugs And Others

Type d'article

Accessoires PLUGOUT® Dispositifs de verrouillage

Type de la prise ou fiche

Tous les fiches et connecteurs standard

Type de verrouillage

Accepts up to 4 Padlocks (not supplied)

UPC

783585001852

Dimensions

Dimensions

7.27 po x 4.27 po x 3.1 po

Dimensions de la prise ou fiche

Min: 1.50" (38.1), Max: 2.75" (69.8) in

Hauteur

3.1 in

Largeur

4.27 in

Longueur

7.27 in

Poids

0.4 lb

Taille de l'afficheur

Standard Size

Lié au conducteur

Couleur NEMA

Yellow

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Operating Temperature - Maximum continuous 140°F (60°C)
  • minimum continuous -20°F (-29°C)
  • Amperage - 15A
  • Enviornmental - Optional storage position - Stores on cable when not in use
  • Mechanical - Product Identification - Permanently molded into housing

Température fonctionnement

Maximum continuous 60°C and minimum continuous -29 °C

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

660

Quantité dans l'emballage

1