Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2410RT
Accepts Ring Terminals
Application
Heavy Duty Industrial
Catalog Number
HBL2410RT
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Puissance max. (hp)
2 (1)
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Single Flush Receptacle
Type d'article
20A Single Flush Receptacles
UPC
783585234434
Dimensions
3.28 po x 1.7 po x 1.23 po
Hauteur
1.23 in
Largeur
1.7 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.3 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Ring Terminal
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125/250 VAC
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125/250 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
L14-20R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Performance
Puissance max. (hp)
2 (1)
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
10