HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises doubles, décoratives, qualité commerciale/industrielle, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, gris, unipolaire, DRS20GRY
Image of DRS20GRY Dispositifs à lame droite, prises doubles, décoratives, qualité commerciale/industrielle, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, gris, unipolaire, DRS20GRY

Dispositifs à lame droite, prises doubles, décoratives, qualité commerciale/industrielle, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, gris, unipolaire, DRS20GRY

Marque: Bryant

No de catalogue: DRS20GRY

Dispositifs à lame droite, prises doubles, décoratives, qualité commerciale/industrielle, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-20R, gris, unipolaire.

  • Duplex
  • Décorateur
  • Qualité commerciale/industrielle
  • 20 A 125 V
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils

Standard Product

Général

Application

Commercial Grade

Catalog Number

DRS20GRY

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Série

Commercial

Type

Decorator

Type

Duplex Receptacle

Type d'article

Decorator Duplex

UPC

781786410565

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.38 po x 1.07 po

Hauteur

1.07 in

Largeur

1.38 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.15 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

10