Marque: Bryant
No de catalogue: 21254I
Standard Product
Application
Commercial/Industrial
Catalog Number
21254I
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Ivoire
Famille de produit
Commercial
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de prises de sortie
4
Type
Smooth Face
Type
Four Outlet Receptacle
Type d'article
Quad-Plex
UPC
781786336582
Dimensions
4.3 po x 4.30 po x 0.92 po
Hauteur
0.92 in
Largeur
4.3 in
Longueur
4.3 in
Poids
0.35 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Terminals
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
2500
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-20R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre de prises de sortie
4
Quantité dans l'emballage
10