HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises spécialisées, simples, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, brun, paquet simple, monté sur un couvercle rond de 4 pouces, 5281
Image of 5281 Dispositifs à lame droite, prises spécialisées, simples, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, brun, paquet simple, monté sur un couvercle rond de 4 pouces, 5281

Dispositifs à lame droite, prises spécialisées, simples, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, brun, paquet simple, monté sur un couvercle rond de 4 pouces, 5281

Marque: Bryant

No de catalogue: 5281

Dispositifs à lame droite, prises spécialisées, simples, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, brun, paquet simple, monté sur un couvercle rond de 4 pouces.

  • Simple
  • Qualité commerciale/industrielle
  • Mise à la terre bipolaire à 3 fils
  • 15 A 125 V
  • 5-15R

Mounted to 4" Round Cover

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

5281

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Brun

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Série

Extra Heavy Duty

Type

Finder Groove Face

Type

Specialty Receptacle

Type d'article

Single

UPC

781786625211

Dimensions

Poids

0.25 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

5