Application
Brass Lampholders, Medium Base
Catalog Number
RL100
Couleur
Laiton
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
N/A
Série
Lampholders
Spécifications
Taille de la lampe
Medium Base
Type
Incandescent, Brass
Type d'article
Incandescent Lampholders
UPC
883778112102
Taille de la lampe
Medium Base
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
2.64 A
Courant nominal
2.64 A
Courant nominal
2.64 A
Fréquence nominale
60 Hz
Tension nominale
250V AC kV
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL or CSA Listed
Quantité dans l'emballage
10