HUBBELL CANADA
Feuille Cu Manchon de réparation pour épissures par compression (cavalier à manchon unique à tension normale), 2/0 AWG Cu, 166 Index, YCU26
Image of YCU26 Feuille Cu Manchon de réparation pour épissures par compression (cavalier à manchon unique à tension normale), 2/0 AWG Cu, 166 Index, YCU26

Feuille Cu Manchon de réparation pour épissures par compression (cavalier à manchon unique à tension normale), 2/0 AWG Cu, 166 Index, YCU26

Marque: Burndy

No de catalogue: YCU26

Feuille Cu Manchon de réparation pour épissures par compression (cavalier à manchon unique à tension normale), 2/0 AWG Cu, 166 index.

Copper Repair Sleeve

Général

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

4

Catalog Number

YCU26

Indice de matrice

166

Matériau

Copper

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

N

Type de connecteur

Épissure

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810014387

UPC 14 Digit GTIN

00781810014387

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

39/47 in

Dimension - Hauteur en millimètres

21 mm

Dimension - Hauteur en pouces

0.83 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

150 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.74 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

37/50 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.91 et

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

4

Type de connecteur

Épissure

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4350

Quantité dans l'emballage

25