Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL14W47BK
Catalog Number
HBL14W47BK
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Série
Watertight Devices
Type
Plugs
UPC
783585131207
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Tension nominale
125 V
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15P
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
1800
Quantité dans l'emballage
25