HUBBELL CANADA
Flèche sur rail, pivotante 5', pour une capacité de 30 livres, WS30-DS05
Image of WS30-DS05 Flèche sur rail, pivotante 5', pour une capacité de 30 livres, WS30-DS05

Flèche sur rail, pivotante 5', pour une capacité de 30 livres, WS30-DS05

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: WS30-DS05

Nom de la collection: ToolAssistPro™

Flèche sur rail, pivotante 5', pour une capacité de 30 livres.

Flèche montée sur rail, balançoire 4', pour une capacité de 30 lb. UTILISATION : Rail à outils monté sur colonne verticale WS50 ou WA50. Butée d'extrémité, capuchon d'extrémité, boulon de sécurité et tout le matériel inclus. Chariot en supplément. Finition polyester beige.

  • Rail Mounted Fixed or Swing Booms
  • Rail for loads up to 30 lbs.(13.5 kg)
  • Flèches fixes ou pivotantes montées sur rail 
  • Rail pour charges jusqu'à 30 lb (13,5 kg)

Général

Catalog Number

WS30-DS05

UPC

783246010414