HUBBELL CANADA
FS/FD Couvercles de boîtier 2-groupes sans revêtement- interrupteur à bascule et prise double, 2FTA
Image of 2FTA FS/FD Couvercles de boîtier 2-groupes sans revêtement- interrupteur à bascule et prise double, 2FTA

FS/FD Couvercles de boîtier 2-groupes sans revêtement- interrupteur à bascule et prise double, 2FTA

Marque: Killark

No de catalogue: 2FTA

FS/FD Couvercles de boîtier 2-groupes sans revêtement- interrupteur à bascule et prise double.

Couvertures métalliques estampées sans revêtement en poudre appliqué électrostatiquement. Joints à commander séparément.

Général

Application

For standard and hostile locations.

Catalog Number

2FTA

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

F Series

Type

Device Box Cover

Type de couvercle

Toggle Switch & Duplex Receptacle

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936191560

Dimensions

Dimensions

4.625 po x 4.562 po x 0.2 po

Hauteur

0.2 in

Largeur

4.562 in

Longueur

4.625 in

Poids brut de l'emballage

0.1

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

10