Marque: Burndy
No de catalogue: HSB100FR100
Catalog Number
HSB100FR100
Couleur
Noir
Matériau
Polyvinyl chloride
Type de connecteur
TUBES/ENROULEURS À PAROI MINCE
UPC
781810265758
Dimensions
1200 po x 1 po x 1 po
Hauteur
1 in
Largeur
1 in
Longueur
1200 in
Plage de conducteurs
#1/0 AWG to #4/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
4/0AWG - 300kcmil
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
TUBES/ENROULEURS À PAROI MINCE
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1