Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 014021593
Raccord fendu de type F pour s'adapter aux écrous AN-818. Le raccord est positionné sur l'écrou et situé avec une bride interne. Un collier de serrage est fourni et nécessaire pour maintenir le raccord dans la bonne position. Les poignées de confinement de tuyau Kellems sont fournies en diamètres, longueurs et accessoires pour répondre aux exigences individuelles. Contactez l’usine Wiring Device-Kellems pour des informations spécifiques. Ces poignées répondent aux exigences OSHA Federal Register 1926-302 (b), 1926-603 (9), (10), JIC H-1-1973 (H13.11) et JIC P-1-1975 (P11.34).
Application
Used where fastening is made with eyebolts or similar anchor terminations
Catalog Number
014021593
Force de rupture approximative
14,400 lbs
Matériau
Stainless Steel
Série
Single Eye Grip
Type d'article
Single Eye Grip (Type A)
UPC
783585439655
Plage de diamètres de câbles
1.25 in-1.94 in
Force de rupture approximative
14,400 lbs
Quantité dans l'emballage
1