HUBBELL CANADA
Gestion des câbles Kellems, connecteurs agrippe-câble à trous multiples, 4) trous de .205" (5.2mm), 3/4", noir, SEC75B452
Image of SEC75B452 Gestion des câbles Kellems, connecteurs agrippe-câble à trous multiples, 4) trous de .205" (5.2mm), 3/4", noir, SEC75B452

Gestion des câbles Kellems, connecteurs agrippe-câble à trous multiples, 4) trous de .205" (5.2mm), 3/4", noir, SEC75B452

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SEC75B452

Gestion des fils Kellems, connecteurs agrippe-câble à trous multiples, 4) trous de .205" (5.2mm), 3/4", noir.

  • Connecteurs multi-trous avec poignée pour cordon
  • 4) Trous de 0,205 po (5,2 mm)
  • 3/4 po
  • Noir

Standard Product

Général

Application

Multi-Hole Cord Grip Connectors

Catalog Number

SEC75B452

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Nombre de trous

4

Série

Multi-Hole Cord Grip

Spécifications

  • Cord Diameter Inches (mm) - .205" (5.2mm)
  • No. of Holes - 4
  • NPT Hub Size - 3/4 Inch

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-43 Deg C to 107 Deg C)

Type

Connector

Type d'article

Multi-Hole Cord Connectors

UPC

783585233468

Dimensions

Taille de l'afficheur

3/4" NPT

Taille du moyeu

3/4"

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

4

Plage de conducteurs

0.205 in (5.2 mm)

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

IP66

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-43 Deg C to 107 Deg C)

Configuration

Nombre de trous

4

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9800

Quantité dans l'emballage

100