Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SEC38GA
Standard Product
Application
Straight Male Connector
Catalog Number
SEC38GA
Conditions environnementales
Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Non-Metallic
Matériel - quincaillerie de montage
Locknut or Tapped Opening
Performance
Série
Low Profile NPT
Spécifications
Températures nominales
Minimum -22 Deg F to 225 Deg F (-30 Deg C to 107 Deg C)
Type
Connector
Type d'article
Low Profile Cord Connectors
UPC
783585018065
Taille de l'afficheur
3/8" NPT
Taille du moyeu
3/8"
Nombre de conducteurs
Single
Plage de conducteurs
0.18-0.31 in (4.6-7.9 mm)
Classe NEMA nominale
IP66
Conditions environnementales
Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Températures nominales
Minimum -22 Deg F to 225 Deg F (-30 Deg C to 107 Deg C)
Nombre d'unités sur la palette
24000
Quantité dans l'emballage
50