HUBBELL CANADA
Gestion des câbles Kellems, Connecteurs de cordons, Connecteurs d'alimentation souterraine, .2 "x.6" min, .26 "x.78" max, 3/4", Nylon, UFC2003CR
Image of UFC2003CR Gestion des câbles Kellems, Connecteurs de cordons, Connecteurs d'alimentation souterraine, .2 "x.6" min, .26 "x.78" max, 3/4", Nylon, UFC2003CR

Gestion des câbles Kellems, Connecteurs de cordons, Connecteurs d'alimentation souterraine, .2 "x.6" min, .26 "x.78" max, 3/4", Nylon, UFC2003CR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: UFC2003CR

Gestion des fils Kellems, Connecteurs de cordons, Connecteurs d'alimentation souterraine, .2 "x.6" min, .26 "x.78" max, 3/4", Nylon.

Connecteurs d'alimentation souterraine en nylon

Standard Product

Général

Application

Straight Male

Catalog Number

UFC2003CR

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94-V2
  • Environmental - Hazardous Locations - Used in hazardous locations per Class I Div. 2, Class II Div. 1 & 2, Class Ill Div. 1 & 2 in accordance with the NEC
  • Environmental - Operating Temperatures - -30°F to +225°F (-34°C to +107°C)

Série

Standard Duty Series

Spécifications

  • Cord Diameter Inches (mm) - .2"x.6" min (5.1x15.2), .26"x.78" max (6.6x19.8)
  • Material - Nylon
  • NPT Hub Size - 3/4 Inch
  • Wire Size - 3 # 14, 3 # 12, 3 # 10

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Type

Underground Feeder

Type d'article

Underground Feeder Connectors

UPC

783585451985

Dimensions

Taille de l'afficheur

3/4" NPT

Taille du moyeu

3/4"

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

0.2 x .6 in Min, 0.26 in x 0.78 in Max

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

IP66

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94-V2
  • Environmental - Hazardous Locations - Used in hazardous locations per Class I Div. 2, Class II Div. 1 & 2, Class Ill Div. 1 & 2 in accordance with the NEC
  • Environmental - Operating Temperatures - -30°F to +225°F (-34°C to +107°C)

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

15