HUBBELL CANADA
Gestion des câbles Kellems, Connecteurs de cordons, Junior, SNAP-IN, .32-.43", Noir, HS1004BPK25
Image of HS1004BPK25 Gestion des câbles Kellems, Connecteurs de cordons, Junior, SNAP-IN, .32-.43", Noir, HS1004BPK25

Gestion des câbles Kellems, Connecteurs de cordons, Junior, SNAP-IN, .32-.43", Noir, HS1004BPK25

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HS1004BPK25

Gestion des fils Kellems, Connecteurs de cordons, Junior, SNAP-IN, .32-.43", Noir.

  • Connecteur miniature de cordon en nylon avec spirale
  • Disponible en gris ou en noir

Standard Product

Général

Application

Straight Snap-In Connector

Catalog Number

HS1004BPK25

Conditions environnementales

Non-Weather Resistant

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In

Performance

  • Environmental - Flammability - Hubbell Juniors have a UL 94V-2 rating
  • Environmental - Operating Temperature - -40°F to +225°F (-40°C to +107°C)

Série

Miniature

Spécifications

  • Cord Diameter Range Inches (mm) - .32"-.43" (8.1-10.9)
  • For Chassis Thickness - .13" (3.2) Max
  • Material - Nylon
  • Packaging - Bulk packed 25 per carton

Températures nominales

Minimum -40°F to +225°F (-40°C to +107°C)

Type

Snap-In Connector

Type d'article

Juniors® Miniature Snap-In Cord Connectors with Spiral

UPC

783585023410

Dimensions

Taille de l'afficheur

.75" Actual (19.0)

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

0.32-0.43 in (8.1-10.9 mm)

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Non-Weather Resistant

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flammability - Hubbell Juniors have a UL 94V-2 rating
  • Environmental - Operating Temperature - -40°F to +225°F (-40°C to +107°C)

Températures nominales

Minimum -40°F to +225°F (-40°C to +107°C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

5