HUBBELL CANADA
Gestion des câbles Kellems, Connecteurs de cordons, Style européen, .59-.99", PG29, Noir, SECP29BA
Image of SECP29BA Gestion des câbles Kellems, Connecteurs de cordons, Style européen, .59-.99", PG29, Noir, SECP29BA

Gestion des câbles Kellems, Connecteurs de cordons, Style européen, .59-.99", PG29, Noir, SECP29BA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SECP29BA

Gestion des fils Kellems, Connecteurs de cordons, Style européen, .59-.99", PG29, Noir.

  • Profil mince
  • le corps du connecteur est monobloc et les filets sont usinés.

Standard Product

Général

Application

Straight Male Connector

Catalog Number

SECP29BA

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Non-Metallic

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - -22°F to 225°F (-30°C to 107°C)
  • Environmental - Protection Class - IP66 Suitability

Série

Low Profile PG

Spécifications

  • Body - Nylon
  • Cord Diameter Inches (mm) - .59"-.99" (15-25.2)
  • Gland - Buna N
  • Hub Size - PG29

Températures nominales

Minimum -22 Deg F to 225 Deg F (-30 Deg C to 107 Deg C)

Type

Connector

Type d'article

Low Profile Cord Connectors

UPC

783585018409

Dimensions

Taille de l'afficheur

PG29

Taille du moyeu

PG29

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

0.59-0.99 in (15.0-25.2 mm)

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

IP66

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - -22°F to 225°F (-30°C to 107°C)
  • Environmental - Protection Class - IP66 Suitability

Températures nominales

Minimum -22 Deg F to 225 Deg F (-30 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

10