Marque: Bryant
No de catalogue: SHS350
Heavy Duty Split Mesh
Application
Double Eye
Catalog Number
SHS350
Construction
Woven
Force de rupture approximative
12,070 lbs
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Bronze, Tin Coated
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Hook or Beam Clamp
Série
Heavy Duty
Type
Split Mesh, Lace Closing
Type
Double Eye
UPC
781786244641
Plage de diamètres de câbles
3.5 in-3.99 in
Taille du câble
3.50-3.99" (8.89-10.13)
Indicateur EU RoHs
No
Force de rupture approximative
12,070 lbs
Quantité dans l'emballage
5