HUBBELL CANADA
Gestion des fils et des câbles Bryant, poignée de câble, maillure divisée, fermeture à tige, oeillet décalé, 3.50-3.99" Gamme de câbles, SSR350
Image of SSR350 Gestion des fils et des câbles Bryant, poignée de câble, maillure divisée, fermeture à tige, oeillet décalé, 3.50-3.99" Gamme de câbles, SSR350

Gestion des fils et des câbles Bryant, poignée de câble, maillure divisée, fermeture à tige, oeillet décalé, 3.50-3.99" Gamme de câbles, SSR350

Marque: Bryant

No de catalogue: SSR350

Gestion des fils et des câbles Bryant, poignée de câble, maillure divisée, fermeture à tige, oeillet décalé, 3.50-3.99" Gamme de câbles.

  • Maille divisée
  • Fermeture de tige
  • Œillet décalé
  • Gamme de câbles de 3,50 à 3,99 po

Standard Product

Général

Application

General Cable Pulling

Capacité de charge

2400

Catalog Number

SSR350

Construction

Woven

Force de rupture approximative

12,000 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel, Galvanized

Matériel - quincaillerie de montage

Non-Mounted

Série

Slack Grip

Type

Split Mesh, Rod Closing, Single Weave

Type

Offset Eye

UPC

781786271883

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

UL Listed Circuit Wire

Plage de diamètres de câbles

3.50 in-3.99 in

Taille du câble

3.50-3.99" (8.89-10.13)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à la force

Capacité de charge

2400

Force de rupture approximative

12,000 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

2