HUBBELL CANADA
Gestion des fils et des câbles Bryant, poignée de câble, maillure divisée, fermeture à tige, oeillet décalé, .62-.74" Gamme de câbles, SSR062
Image of SSR062 Gestion des fils et des câbles Bryant, poignée de câble, maillure divisée, fermeture à tige, oeillet décalé, .62-.74" Gamme de câbles, SSR062

Gestion des fils et des câbles Bryant, poignée de câble, maillure divisée, fermeture à tige, oeillet décalé, .62-.74" Gamme de câbles, SSR062

Marque: Bryant

No de catalogue: SSR062

Gestion des fils et des câbles Bryant, poignée de câble, maillure divisée, fermeture à tige, oeillet décalé, .62-.74" Gamme de câbles.

  • Maille divisée
  • Fermeture de tige
  • Œillet décalé
  • Gamme de câbles de 0,62 à 0,74 po

Standard Product

Général

Application

General Cable Pulling

Capacité de charge

360

Catalog Number

SSR062

Construction

Woven

Force de rupture approximative

1,800 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel, Galvanized

Matériel - quincaillerie de montage

Non-Mounted

Série

Slack Grip

Type

Split Mesh, Rod Closing, Single Weave

Type

Offset Eye

UPC

781786271708

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

UL Listed Circuit Wire

Plage de diamètres de câbles

0.62 in-0.74 in

Taille du câble

.62-.74" (1.57-1.88)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à la force

Capacité de charge

360

Force de rupture approximative

1,800 lbs