Marque: Bryant
No de catalogue: SSR075
Standard Product
Application
General Cable Pulling
Capacité de charge
440
Catalog Number
SSR075
Construction
Woven
Force de rupture approximative
2,200 lbs
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel, Galvanized
Matériel - quincaillerie de montage
Non-Mounted
Série
Slack Grip
Type
Split Mesh, Rod Closing, Single Weave
Type
Offset Eye
UPC
781786271722
Fiche technique du câble
UL Listed Circuit Wire
Plage de diamètres de câbles
0.75 in-0.99 in
Taille du câble
.75-.99" (1.90-2.51)
Indicateur EU RoHs
Yes
Capacité de charge
440
Force de rupture approximative
2,200 lbs
Quantité dans l'emballage
2