HUBBELL CANADA
Gestion des fils et des câbles Bryant, tire-câble, usage léger, oeillet flexible, .50-.61" Gamme de câbles, PA050
Image of PA050 Gestion des fils et des câbles Bryant, tire-câble, usage léger, oeillet flexible, .50-.61" Gamme de câbles, PA050

Gestion des fils et des câbles Bryant, tire-câble, usage léger, oeillet flexible, .50-.61" Gamme de câbles, PA050

Marque: Bryant

No de catalogue: PA050

Gestion des fils et des câbles Bryant, tire-câble, usage léger, oeillet flexible, .50-.61" Gamme de câbles.

  • Usage léger
  • Œillet flexible
  • Gamme de câbles de 0,50 à 0,61 po

Standard Product

Général

Application

General Cable Pulling

Capacité de charge

560

Catalog Number

PA050

Construction

Woven

Force de rupture approximative

2,800 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel, Galvanized

Matériel - quincaillerie de montage

Non-Mounted

Série

Light Duty Grip

Type

Closed Mesh, Single Weave

Type

Flexible Eye

UPC

781786280441

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

UL Listed Circuit Wire

Plage de diamètres de câbles

0.50 in-0.61 in

Taille du câble

.50-61" (1.27-1.55)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à la force

Capacité de charge

560

Force de rupture approximative

2,800 lbs