HUBBELL CANADA
Gestion des fils et des câbles Bryant, tire-câble, usage léger, oeillet flexible, gamme de câbles de 0,75 à 0,99 po., PA075
Image of PA075 Gestion des fils et des câbles Bryant, tire-câble, usage léger, oeillet flexible, gamme de câbles de 0,75 à 0,99 po., PA075

Gestion des fils et des câbles Bryant, tire-câble, usage léger, oeillet flexible, gamme de câbles de 0,75 à 0,99 po., PA075

Marque: Bryant

No de catalogue: PA075

Gestion des fils et des câbles Bryant, tire-câble, usage léger, oeillet flexible, gamme de câbles de 0,75 à 0,99 po.

  • Usage léger
  • Œillet flexible
  • Gamme de câbles de 0,75 à 0,99 po

Standard Product

Général

Application

General Cable Pulling

Capacité de charge

800

Catalog Number

PA075

Construction

Woven

Force de rupture approximative

4,000 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel, Galvanized

Matériel - quincaillerie de montage

Non-Mounted

Série

Light Duty Grip

Type

Closed Mesh, Single Weave

Type

Flexible Eye

UPC

781786280489

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

UL Listed Circuit Wire

Plage de diamètres de câbles

0.75 in-0.99 in

Taille du câble

.75-.99" (1.90-2.51)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à la force

Capacité de charge

800

Force de rupture approximative

4,000 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

10