Marque: Bryant
No de catalogue: SPSR062DES
Split Mesh Rod Closing
Application
Double Eye
Catalog Number
SPSR062DES
Construction
Woven
Force de rupture approximative
2,050 lbs
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Stainless Steel
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Hook or Beam Clamp
Série
Standard Duty Series
Type
Split Mesh, Rod Closing
Type
Double Eye
UPC
781786006768
Plage de diamètres de câbles
0.63 in-0.74 in
Taille du câble
.63-.74" (1.60-1.88)
Indicateur EU RoHs
No
Force de rupture approximative
2,050 lbs
Quantité dans l'emballage
5