HUBBELL CANADA
Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, œillet universel, maillure divisée, fermeture à lacet, bronze étamé, 0.63-0.74"., SPS062L
Image of SPS062L Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, œillet universel, maillure divisée, fermeture à lacet, bronze étamé, 0.63-0.74"., SPS062L

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, œillet universel, maillure divisée, fermeture à lacet, bronze étamé, 0.63-0.74"., SPS062L

Marque: Bryant

No de catalogue: SPS062L

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, œillet universel, maillure divisée, fermeture à lacet, bronze étamé, 0.63-0.74".

  • Oeil universel
  • Maille fendue
  • Fermeture lacet
  • Bronze étamé
  • 0,63 à 0,74 po

Split Mesh Lace Closing

Général

Application

Universal Eye

Catalog Number

SPS062L

Construction

Woven

Force de rupture approximative

790 lbs

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Bronze, Tin Coated

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Hook or Beam Clamp

Série

Standard Duty Series

Type

Split Mesh, Lace Closing

Type

Universal Eye

UPC

781786246164

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

0.63 in-0.74 in

Taille du câble

.63-.74" (1.60-1.88)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à la force

Force de rupture approximative

790 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

5