Marque: Bryant
No de catalogue: SPS250L
Split Mesh Lace Closing
Application
Universal Eye
Catalog Number
SPS250L
Construction
Woven
Force de rupture approximative
3,260 lbs
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Bronze, Tin Coated
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Hook or Beam Clamp
Série
Standard Duty Series
Type
Split Mesh, Lace Closing
Type
Universal Eye
UPC
781786246300
Plage de diamètres de câbles
2.5 in-2.99 in
Taille du câble
2.50-2.99" (6.35-7.59)
Indicateur EU RoHs
No
Force de rupture approximative
3,260 lbs
Quantité dans l'emballage
5