HUBBELL CANADA
Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, œillet universel, maillure divisée, fermeture à tige, bronze étamé, 2.00-2.49", SPSR200L
Image of SPSR200L Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, œillet universel, maillure divisée, fermeture à tige, bronze étamé, 2.00-2.49", SPSR200L

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, œillet universel, maillure divisée, fermeture à tige, bronze étamé, 2.00-2.49", SPSR200L

Marque: Bryant

No de catalogue: SPSR200L

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, œillet universel, maillure divisée, fermeture à tige, bronze étamé, 2.00-2.49".

  • Oeil universel
  • Maille fendue
  • Fermeture de tige
  • Bronze étamé
  • 2,00 à 2,49 po

Split Mesh Rod Closing

Général

Application

Universal Eye

Catalog Number

SPSR200L

Construction

Woven

Force de rupture approximative

3,260 lbs

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Bronze, Tin Coated

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Hook or Beam Clamp

Série

Standard Duty Series

Type

Split Mesh, Rod Closing

Type

Universal Eye

UPC

781786247048

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

2 in-2.49 in

Taille du câble

2.00-2.49" (5.08-6.32)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à la force

Force de rupture approximative

3,260 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

5