HUBBELL CANADA
Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet décalé, maillure divisée, fermeture par lacet, bronze étamé, 1,75-1,99"., SPS175SO
Image of SPS175SO Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet décalé, maillure divisée, fermeture par lacet, bronze étamé, 1,75-1,99"., SPS175SO

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet décalé, maillure divisée, fermeture par lacet, bronze étamé, 1,75-1,99"., SPS175SO

Marque: Bryant

No de catalogue: SPS175SO

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet décalé, maillure divisée, fermeture par lacet, bronze étamé, 1,75-1,99".

  • Oeil décalé
  • Maille fendue
  • Fermeture lacet
  • Bronze enduit d'étain
  • 1,75 à 1,99 po

Split Mesh Lace Closing

Général

Application

Offset Eye

Catalog Number

SPS175SO

Construction

Woven

Force de rupture approximative

1,800 lbs

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Bronze, Tin Coated

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Hook or Beam Clamp

Série

Standard Duty Series

Type

Split Mesh, Lace Closing

Type

Offset Eye

UPC

781786372139

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

1.75 in-1.99 in

Taille du câble

1.75-1.99" (4.44-5.05)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à la force

Force de rupture approximative

1,800 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

5