HUBBELL CANADA
Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet décalé, maillure divisée, fermeture à tige, bronze étamé, 0,63-0,74"., SPSR062SO
Image of SPSR062SO Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet décalé, maillure divisée, fermeture à tige, bronze étamé, 0,63-0,74"., SPSR062SO

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet décalé, maillure divisée, fermeture à tige, bronze étamé, 0,63-0,74"., SPSR062SO

Marque: Bryant

No de catalogue: SPSR062SO

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet décalé, maillure divisée, fermeture à tige, bronze étamé, 0,63-0,74".

  • Oeil décalé
  • Maille fendue
  • Fermeture de tige
  • Bronze étamé
  • 0,63 à 0,74 po

Split Mesh Rod Closing

Général

Application

Offset Eye

Catalog Number

SPSR062SO

Construction

Woven

Force de rupture approximative

750 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Bronze, Tin Coated

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Hook or Beam Clamp

Série

Standard Duty Series

Type

Split Mesh, Rod Closing

Type

Offset Eye

UPC

781786371934

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

0.63 in-0.74 in

Taille du câble

.63-.74" (1.60-1.88)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à la force

Force de rupture approximative

750 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

5