HUBBELL CANADA
Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet décalé, maillure fermée, acier inoxydable, 1.00-1.24", SPC100SOS
Image of SPC100SOS Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet décalé, maillure fermée, acier inoxydable, 1.00-1.24", SPC100SOS

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet décalé, maillure fermée, acier inoxydable, 1.00-1.24", SPC100SOS

Marque: Bryant

No de catalogue: SPC100SOS

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet décalé, maillure fermée, acier inoxydable, 1.00-1.24".

  • Oeil décalé
  • Maille fermée
  • Acier inoxydable
  • 1,00 à 1,24 po

Closed Mesh

Général

Application

Offset Eye

Catalog Number

SPC100SOS

Construction

Woven

Force de rupture approximative

2,670 lbs

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Stainless Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Hook or Beam Clamp

Série

Standard Duty Series

Type

Closed Mesh, Single Weave

Type

Offset Eye

UPC

781786371149

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

1-1.24 in

Taille du câble

1.00-1.24" (2.54-3.15)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à la force

Force de rupture approximative

2,670 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

5