HUBBELL CANADA
Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet décalé, maillure fermée, acier inoxydable, 2.00-2.49", SPC200SOS
Image of SPC200SOS Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet décalé, maillure fermée, acier inoxydable, 2.00-2.49", SPC200SOS

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet décalé, maillure fermée, acier inoxydable, 2.00-2.49", SPC200SOS

Marque: Bryant

No de catalogue: SPC200SOS

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet décalé, maillure fermée, acier inoxydable, 2.00-2.49".

  • Oeil décalé
  • Maille fermée
  • Acier inoxydable
  • 2,00 à 2,49 po

Closed Mesh

Général

Application

Offset Eye

Catalog Number

SPC200SOS

Construction

Woven

Force de rupture approximative

5,500 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Stainless Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Hook or Beam Clamp

Série

Standard Duty Series

Type

Closed Mesh, Single Weave

Type

Offset Eye

UPC

781786371224

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

2 in-2.49 in

Taille du câble

2.00-2.49" (5.08-6.32)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à la force

Force de rupture approximative

5,500 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

5