HUBBELL CANADA
Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet double, maillure fermée, bronze étamé, 3.50-3.99", SPC350DE
Image of SPC350DE Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet double, maillure fermée, bronze étamé, 3.50-3.99", SPC350DE

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet double, maillure fermée, bronze étamé, 3.50-3.99", SPC350DE

Marque: Bryant

No de catalogue: SPC350DE

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet double, maillure fermée, bronze étamé, 3.50-3.99".

  • Oeil double
  • Maille fermée
  • Bronze étamé
  • 3,50 à 3,99 po

Closed Mesh

Général

Application

Double Eye

Catalog Number

SPC350DE

Construction

Woven

Force de rupture approximative

4,900 lbs

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Bronze, Tin Coated

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Hook or Beam Clamp

Série

Standard Duty Series

Type

Closed Mesh, Single Weave

Type

Double Eye

UPC

781786245426

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

3.5 in-3.99 in

Taille du câble

3.50-3.99" (8.89-10.13)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à la force

Force de rupture approximative

4,900 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

5