Marque: Bryant
No de catalogue: SPC125US
Closed Mesh
Application
Single Eye
Catalog Number
SPC125US
Construction
Woven
Force de rupture approximative
4,490 lbs
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Stainless Steel
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Hook or Beam Clamp
Série
Standard Duty Series
Type
Closed Mesh, Single Weave
Type
Single Eye
UPC
781786006089
Plage de diamètres de câbles
1.25 in-1.49 in
Taille du câble
1.25-1.49" (3.17-3.78)
Indicateur EU RoHs
No
Force de rupture approximative
4,490 lbs
Quantité dans l'emballage
10