HUBBELL CANADA
Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, usage intensif, oeillet double, bronze étamé, 3.00-3.49", SHC300
Image of SHC300 Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, usage intensif, oeillet double, bronze étamé, 3.00-3.49", SHC300

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, usage intensif, oeillet double, bronze étamé, 3.00-3.49", SHC300

Marque: Bryant

No de catalogue: SHC300

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, usage intensif, oeillet double, bronze étamé, 3.00-3.49".

  • Robuste
  • Œil double
  • Bronze étamé
  • 3,00 à 3,49 po

Heavy Duty Closed Mesh

Général

Application

Double Eye

Catalog Number

SHC300

Construction

Woven

Force de rupture approximative

10,060 lbs

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Bronze, Tin Coated

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Hook or Beam Clamp

Série

Heavy Duty

Type

Closed Mesh, Double Weave

Type

Double Eye

UPC

781786244061

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

3 in-3.49 in

Taille du câble

3.00-3.49" (7.62-8.86)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à la force

Force de rupture approximative

10,060 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

5