Marque: Bryant
No de catalogue: SPJ058UD
Heavy Duty Closed Mesh
Application
Single Eye
Catalog Number
SPJ058UD
Construction
Woven
Force de rupture approximative
1,050 lbs
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Bronze, Tin Coated
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Hook or Beam Clamp
Série
Service Drop - Heavy Duty
Type
Closed Mesh, Multi-Weave
Type
Single Eye
UPC
781786247802
Plage de diamètres de câbles
0.58 in-0.68 in
Taille du câble
.58-.68" (1.47-1.73)
Indicateur EU RoHs
No
Force de rupture approximative
1,050 lbs
Quantité dans l'emballage
20