Marque: Bryant
No de catalogue: SHS450
Heavy Duty Split Mesh
Application
Double Eye
Catalog Number
SHS450
Construction
Woven
Force de rupture approximative
12,070 lbs
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Stainless Steel
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Hook or Beam Clamp
Série
Heavy Duty
Type
Split Mesh, Lace Closing
Type
Double Eye
UPC
781786244689
Plage de diamètres de câbles
4.5 in-5 in
Taille du câble
4.50-5.00" (11.43-12.70)
Indicateur EU RoHs
No
Force de rupture approximative
12,070 lbs