Marque: Bryant
No de catalogue: SHS200DES
Heavy Duty Split Mesh
Application
Double Eye
Catalog Number
SHS200DES
Construction
Woven
Force de rupture approximative
20,150 lbs
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Stainless Steel
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Hook or Beam Clamp
Série
Heavy Duty
Type
Split Mesh, Lace Closing
Type
Double Eye
UPC
781786008618
Plage de diamètres de câbles
2 in-2.49 in
Taille du câble
2.00-2.49" (5.08-6.32)
Indicateur EU RoHs
Yes
Force de rupture approximative
20,150 lbs
Quantité dans l'emballage
5