HUBBELL CANADA
Image of PB2SPL5 Goulotte non-métallique BaseTrak, couvercle divisé à 2 canaux, 5', PB2SPL5

Goulotte non-métallique BaseTrak, couvercle divisé à 2 canaux, 5', PB2SPL5

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PB2SPL5

Goulotte non-métallique, Série BaseTrak, couvercle divisé à 2 canaux, 5'.

  • Listé UL et certifié CSA à 600 volts
  • les goulottes à verrouillage à un et deux canaux sont à double classification pour les applications d'alimentation et de données, réduisant les besoins d'inventaire

Standard

Général

Catalog Number

PB2SPL5

Construction

Plastique extrudé

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

thermoplastique

Ouvertures défonçables

Aucun

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Série

PB2

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Length - 5 ft. (1.5m)
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

Two Channel

Type

Couvercle seulement

Type d'armoire

Classement NEMA 1

Type d'article

PB2, BaseTrak à 2 canaux

Type de couvercle

Amovible

UPC

783585310053

Dimensions

Largeur

4.5 in

Longueur

10 ft

Certifications et conformité

Emplacement non dangereux

Non Hazardous

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Configuration

Ouvertures défonçables

Aucun

Logistique

Quantité dans l'emballage

100