HUBBELL CANADA
Image of PS3SC Goulotte non-métallique Super BaseTrak, raccord de couvercle d'épissure, PS3SC

Goulotte non-métallique Super BaseTrak, raccord de couvercle d'épissure, PS3SC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PS3SC

Goulotte non-métallique, Super BaseTrak, raccord de couvercle d'épissure.

Pour couvrir les ouvertures potentielles où deux longueurs de chemin de câblese réunir

Général

Catalog Number

PS3SC

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Non-Metallic

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Série

PS3

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

Splice Cover

Type

Miscellaneous Fittings

Type d'article

PS3 Super BaseTrak Series

UPC

783585090153

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Logistique

Quantité dans l'emballage

5