HUBBELL CANADA
Groupes GEC C, couvercle vierge série D, en fer, GECBCM
Image of GECBCM Groupes GEC C, couvercle vierge série D, en fer, GECBCM

Groupes GEC C, couvercle vierge série D, en fer, GECBCM

Marque: Killark

No de catalogue: GECBCM

Groupes GEC C, couverture vierge série D, fer.

  • Aluminium sans cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
  • Revêtement en poudre appliqué électrostatiquement
  • Les couvercles d'épissure sont fournis en standard sur tous les corps de la série GE
  • Les couvercles d'épissure offrent un espace de câblage supplémentaire pour l'épissure ou le logement de composants
  • Un joint en caoutchouc s'insère entre le couvercle et le corps pour rendre l'assemblage étanche
  • Conforme à la norme NEMA 4

Des couvercles vierges sont fournis en standard sur tous les corps de la série GE.

Général

Application

A utiliser avec les corps de sortie de la série GEC.

Catalog Number

GECBCM

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Le fer

Série

GE Series

Type

Couvercle du corps de sortie

Type de couvercle

Blanc

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936210001

Dimensions

Poids brut de l'emballage

2

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer