Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: HPW66M150C5
Standard Product
Catalog Number
HPW66M150C5
Compatibilité
Within TIA-568C.2
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Screws
Nombre de colonnes et rangées
50
Nombre de pinces par rangée
1
Protection
None
Série
Modular 66M
Spécifications
Température fonctionnement
0 Degrees C to 75 Degree C
Type d'article
Modular 66 Cross Connect Blocks
UPC
662620821146
Hauteur
1.2 in
Largeur
3.4 in
Brins ou fil plein
1-Pair In, 1-Pair Out
Fiche technique du câble
Per TIA-568C.2 Spec
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Compatibilité
Within TIA-568C.2
Température fonctionnement
0 Degrees C to 75 Degree C
Nombre de colonnes et rangées
50
Nombre de pinces par rangée
1
Nombre d'unités sur la palette
1000
Quantité dans l'emballage
50