HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commande d'éclairage, Unité de commande, sans fil, 16A 120/277V CA, relais isolé, WLC316R
Image of WLC316R Interrupteurs et commande d'éclairage, Unité de commande, sans fil, 16A 120/277V CA, relais isolé, WLC316R
Image of WLC316R Interrupteurs et commande d'éclairage, Unité de commande, sans fil, 16A 120/277V CA, relais isolé, WLC316R

Interrupteurs et commande d'éclairage, Unité de commande, sans fil, 16A 120/277V CA, relais isolé, WLC316R

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: WLC316R

Interrupteurs et commande d'éclairage, Unité de commande, sans fil, 16A 120/277V CA, relais isolé.

Unités de contrôle

Général

Application

Compatible with most LED and CFL

Catalog Number

WLC316R

Conditions environnementales

Indoor use only

Couleur

Blanc

Performance

  • Electrical - LED status indicator - Displays load status and provides programming feedback
  • Electrical - Memory - Power failure memory,Output is non-latching
  • Electrical - Operating voltage - 120/277V, 50/60Hz
  • Environment - Operating Environment - Indoor use only
  • Environment - Operating temperature - 32°F to 131°F (0°C to 55°C)
  • Environment - Range - RF range is 30 ft (10m) obstructed, 60 ft (18m) line of sight
  • Environment - Relative humidity - 0% to 90% humidity, non-condensing
  • Mechanical - Maximum load - 16A general purpose. No minimum
  • Mechanical - Motor rating - 0.5 HP (120V AC), 1.5 HP (277V AC)

Série

Passive Infrared

Spécifications

  • Isolated Relay - Normally open (NO) and normally closed (NC) dry contacts
  • Warranty - 1 year

Température fonctionnement

32 °F to 131 °F (0 °C to 55 °C)

Type

Accessories

Type

Wireless - Ceiling Mount

UPC

783585159461

Dimensions

Poids

0.4 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

16 A

Courant nominal

16 A

Courant nominal

16 A

Description de la tension nominale

120/277V AC

Tension nominale

120/277 VAC

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor use only

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Humidité

0% to 90% humidity, non-condensing

Performance

  • Electrical - LED status indicator - Displays load status and provides programming feedback
  • Electrical - Memory - Power failure memory,Output is non-latching
  • Electrical - Operating voltage - 120/277V, 50/60Hz
  • Environment - Operating Environment - Indoor use only
  • Environment - Operating temperature - 32°F to 131°F (0°C to 55°C)
  • Environment - Range - RF range is 30 ft (10m) obstructed, 60 ft (18m) line of sight
  • Environment - Relative humidity - 0% to 90% humidity, non-condensing
  • Mechanical - Maximum load - 16A general purpose. No minimum
  • Mechanical - Motor rating - 0.5 HP (120V AC), 1.5 HP (277V AC)

Température fonctionnement

32 °F to 131 °F (0 °C to 55 °C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

16