Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RDVFSQFLA
Application - pour utilisation sur
Only use with Compatible Dimmable Bulbs
Catalog Number
RDVFSQFLA
Conditions environnementales
Indoor Use Only
Construction
Metal Strap, Polycarbonate Front
Couleur
Amande Clair
Indicateur EU RoHs
No
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Orientation
Vertical
Spécifications
Température fonctionnement
32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)
Type
Rocker Fan Control
Type
Fan Control
UPC
883778116193
Hauteur
4.1 in
Largeur
2.2 in
Profondeur
1.3 in
Courant nominal
1.5 A
Description de la tension nominale
120V AC
Description du courant nominal
1.5 A
Puissance en Watts
180 W
Tension nominale
120 VAC
Nombre de pôles
Single Pole
Conditions environnementales
Indoor Use Only
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Température fonctionnement
32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Orientation
Vertical
Quantité dans l'emballage
6