HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, Détecteurs de présence, Technologie adaptativeDétecteur de plafond à ultrasons, couverture de 2000 pieds carrés, ATU2000C
Image of ATU2000C Interrupteurs et commandes d'éclairage, Détecteurs de présence, Technologie adaptativeDétecteur de plafond à ultrasons, couverture de 2000 pieds carrés, ATU2000C
Discontinué

Interrupteurs et commandes d'éclairage, Détecteurs de présence, Technologie adaptativeDétecteur de plafond à ultrasons, couverture de 2000 pieds carrés, ATU2000C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: ATU2000C

Interrupteurs et commandes d'éclairage, Capteurs de présence, Technologie adaptativeCapteur de plafond à ultrasons, couverture de 2000 pieds carrés.

La technologie ultrasonique (américaine) détecte l'occupation en faisant rebondir les ondes sonores (32 kHz - 45 kHz) sur les objets et en détectant un décalage de fréquence entre les ondes sonores émises et réfléchies. Le mouvement d'une personne ou d'un objet dans un espace provoque un changement de fréquence, que le capteur interprète comme une occupation. Bien que les capteurs de présence américains aient une portée limitée, ils sont excellents pour détecter même des mouvements mineurs tels que la saisie et le classement, et ils ne nécessitent pas une ligne de vue dégagée. Cela rend les capteurs de technologie américaine idéaux pour une application comme un bureau avec des cabines ou des toilettes avec des cabines.

  • Coverage 2000 sq. ft. (360°), low voltage sensor
  • Minor motion detection
  • Digital, crystal controlled ultrasonic transmitter and receiver for coverage in each direction for superior sensing of movement
  • Office White ABS enclosure blends with ceiling tile
  • Green LED indicates ultrasonic detection
  • "Install and Forget" operation. Auto-adjusting adaptive technology eliminates manual adjustments
  • Couverture de 2000 pi2 (360°), capteur basse tension
  • Détection de mouvement mineur
  • Émetteur et récepteur à ultrasons numériques à commande par cristal pour une couverture dans chaque direction pour une détection supérieure du mouvement
  • Le boîtier en ABS blanc de bureau se fond dans la dalle de plafond
  • La LED verte indique la détection par ultrasons
  • Fonctionnement « Installer et oublier ». La technologie adaptative à réglage automatique élimine les réglages manuels

Produit standard

Général

Application

Compatible avec la plupart des LED et CFL

Capacité de charge

Load Is A Function Of The Control Unit

Catalog Number

ATU2000C

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Blanc

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

ABS (Acrylonitrile butance styrene - Polymère thermoplastique)

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Performance

  • Controls - Ambient Light - 1 to 1000 foot candles
  • Controls - Sensitivity - Adaptive 0 to 100%
  • Controls - Time Delay - Test (8 seconds), adaptive 8 to 40 minutes
  • Electrical - Power Requirements - 24V DC nominal, 33mA from Hubbell CU series control unit
  • Environmental - Operating Temperature - 32°F to 104°F (0°C to 40°C) with rate of change not exceeding 20°F (11°C) per hour
  • Environmental - Storage Temperature - -20°F to 150°F (-29°C to 65°C), 0% to 95% non-condensing relative humidity
  • Sensing Indicators - Ultrasonic - Green LED

Série

Ultrasonic

Spécifications

  • Dimensions - 1.5"H x 4.5"D
  • Housing - Flame retardant UL 94 V-0 ABS
  • Lens - Polyethylene
  • Mounting Height - 8 to 12 feet

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type

Ceiling Mount

Type

Capteurs

Type d'article

Capteurs de plafond basse tension

Type d'indicateurs

Ultrasonic= Green LED

Type de montage

Montage au plafond

UPC

783585392493

Dimensions

Diamètre

4.5 in

Hauteur

1.5 in

Hauteur de montage

8-12 ft

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

24V DC

Sensibilité

Adaptive 0 to 100%

Tension d'alimentation

24V DC From Control Unit

Tension nominale

24 VDC

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • ASHRAE 90.1 Compliant
  • cULus Listed To UL244A

Liée à la force

Capacité de charge

Load Is A Function Of The Control Unit

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Humidité

0% to 95% non-condensing relative humidity

Performance

  • Controls - Ambient Light - 1 to 1000 foot candles
  • Controls - Sensitivity - Adaptive 0 to 100%
  • Controls - Time Delay - Test (8 seconds), adaptive 8 to 40 minutes
  • Electrical - Power Requirements - 24V DC nominal, 33mA from Hubbell CU series control unit
  • Environmental - Operating Temperature - 32°F to 104°F (0°C to 40°C) with rate of change not exceeding 20°F (11°C) per hour
  • Environmental - Storage Temperature - -20°F to 150°F (-29°C to 65°C), 0% to 95% non-condensing relative humidity
  • Sensing Indicators - Ultrasonic - Green LED

Plage de température d'entreposage

-20°F to 150°F (-29°C to 65°C)

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type d'indicateurs

Ultrasonic= Green LED

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

840

Quantité dans l'emballage

10