HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, de qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire-double effet central, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, brun, 4822
Image of 4822 Interrupteurs et commandes d'éclairage, de qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire-double effet central, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, brun, 4822

Interrupteurs et commandes d'éclairage, de qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire-double effet central, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, brun, 4822

Marque: Bryant

No de catalogue: 4822

Interrupteurs et commandes d'éclairage, de qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire-double effet central, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, brun.

  • Bascule
  • C.A. à usage général
  • Arrêt central unipolaire à double direction
  • 15 A, 120/277 V CA
  • Câblage arrière et latéral

Général

Application

Back and Side Wired

Catalog Number

4822

Couleur

Brun

Série

Extra Heavy Duty

Type

Single Pole Double Throw

Type

Toggle

UPC

781786623736

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

120/277 VAC

Tension nominale

120/277 VAC

Logistique

Quantité dans l'emballage

10